Olympian Plus filter/regulator, G1-1/2, 0.4-8 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel: B68G-BGK-AR1-RLN
  • Hatékony vízleválasztó
  • Jó szabályozási karekterisztikák
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben rögzthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterműanyag
Termékcsalád:B68G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Javítókészlet

Olympian Filter/Regulator Service Kits

Tétel:B68G-KITA05R
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:5,00 µm

Felerősítések

Olympian Plus 68 Series Wall Mounting Brackets

Tétel:18-001-972
Csatlakozási méret:G1-1/2;1-1/2" PTF

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-BGN-N1N
Csatlakozási méret:G1-1/2

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-BGN-N2N
Csatlakozási méret:G1-1/2