|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | G1/4 |
---|
Max. bementi nyomás: | 10,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -34 ... 50 °C |
---|
Szűrőelem: | 40,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.3 ... 10 bar |
---|
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli: | Szekunder köri tehermentesítés |
---|
Manométer: | Manométer nélkül |
---|
Manométer csatlakozás: | Rc1/8 |
---|
Tartály kapacitás: | 0,06 l |
---|
Húzó-nyomó gomb: | Acetál műanyag |
---|
Test: | Cink |
---|
Tartály: | Polikarbonát |
---|
Tömítés: | Nitril gumi |
---|
Szűrőelem: | Szinterezett polipropilén |
---|
Products - REACH: | Available |
---|
Products - RoHS Compliant: | Available on request |
---|
Products - WEEE: | NonWEEE |
---|
Products - eClass 11: | 51050201 |
---|
Products - HS Code (Customs): | 84149000 |
---|
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule): | 8414909090 |
---|
Classification - UNSPSC code: | 40161505 |
---|
Products - US Export Control Classification Number (ECCN): | EAR99 |
---|
Products - Product - Height: | 49.0 |
---|
Products - Product - Length: | 214.0 |
---|
Products - Product - Width: | 51.0 |
---|
Products - Product - Weight: | 0.52 |
---|
Products - Unit of Measure: | EA |
---|
Products - B10 Value: | 5000000.0 |
---|
Products - Shelf Life: | 10 years |
---|
Country of Origin: | Mexico |
---|
Termékcsalád: | B72G |
---|
Sorozat: | Excelon |
---|
Products - Partially Replaced: | Yes |
---|