|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | G1/4 |
---|
Max. bementi nyomás: | 10,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -34 ... 50 °C |
---|
Szűrőelem: | 40,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Félautomata kondenzleereszés |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.3 ... 2 bar |
---|
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli: | Szekunder köri tehermentesítés nélküli |
---|
Manométer: | Manométer nélkül |
---|
Manométer csatlakozás: | Rc1/8 |
---|
Húzó-nyomó gomb: | Acetál műanyag |
---|
Test: | Cink |
---|
Tartály: | Polikarbonát |
---|
Tömítés: | Nitril gumi |
---|
Szűrőelem: | Szinterezett polipropilén |
---|
Termékcsalád: | B72G |
---|
Sorozat: | Excelon |
---|