Excelon filter/regulator, G3/8, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel: B72G-3GK-QT3-RMN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Tartály kapacitás:0,06 l
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:B72G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/8", 40 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Tétel:B82G-3GK-QP3-RMG
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/8", 40 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Tétel:B82G-3GK-QP3-RMN
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm