|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | G3/8 |
---|
Max. bementi nyomás: | 10,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -34 ... 65 °C |
---|
Szűrőelem: | 5,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Félautomata kondenzleereszés |
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
Test: | Cink |
---|
Tartály: | Cink |
---|
Tömítés: | Nitril gumi |
---|
Szűrőelem: | Szinterezett polipropilén |
---|
Termékcsalád: | B72G |
---|
Sorozat: | Excelon |
---|
Products - Partially Replaced: | Yes |
---|