|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | 1/4" PTF |
---|
Max. bementi nyomás: | 10,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -34 ... 80 °C |
---|
Szűrőelem: | 40,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.3 ... 10 bar |
---|
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli: | Szekunder köri tehermentesítés nélküli |
---|
Manométer: | Manométer nélkül |
---|
Manométer csatlakozás: | 1/4" PTF |
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
Termékcsalád: | B73G |
---|
Sorozat: | Excelon |
---|