Excelon filter/regulator, 1/4 PTF, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel: B73G-2AK-QT3-RMN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:1/4" PTF
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:B73G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Filter/Regulator, 1/4" NPT, 40 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Tétel:B82G-2AK-QP3-RMG
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm

Excelon Plus Filter/Regulator, 1/4" NPT, 40 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Tétel:B82G-2AK-QP3-RMN
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm