|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | G1/4 |
---|
Max. bementi nyomás: | 17,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -34 ... 80 °C |
---|
Szűrőelem: | 40,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.3 ... 10 bar |
---|
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli: | Szekunder köri tehermentesítés |
---|
Manométer: | Manométer nélkül |
---|
Manométer csatlakozás: | Rc1/8 |
---|
Húzó-nyomó gomb: | Acetál műanyag |
---|
Test: | Alumínium |
---|
Fedél: | Alumínium |
---|
Tartály: | Alumínium |
---|
Tömítés: | Neoprene |
---|
Szűrőelem: | Szinterezett polipropilén |
---|
Termékcsalád: | B73G |
---|
Sorozat: | Excelon |
---|
Products - Partially Replaced: | Yes |
---|