Excelon filter/regulator, G1/4, 0.3-10 bar, manual drain, 25µm filter element, without gauge

Tétel: B73G-2GK-QD2-RMN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Szűrőelem:25,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Szűrőelem:25,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:B73G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Filter/Regulator, G1/4", 5 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Tétel:B82G-2GK-QD1-RMG
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:5,00 µm

Excelon Plus Filter/Regulator, G1/4", 5 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Tétel:B82G-2GK-QD1-RMN
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:5,00 µm