Excelon Plus Filter/Regulator, 1/4" NPT, 40 µm, 0.3-10 bar, automatic drain

Tétel: B82G-2AK-AP3-RMG
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
  • New filter maintenance system
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Integrated Gauge
Tartály:Guarded Polycarbonate
Termékcsalád:B82G
Sorozat:Excelon Plus