Plastic Blow Gun

Tétel: BG5000
  • Fúvóka eltömődésekor leszellőztet
  • Az USA O.S.H.A. szabványnak megfelel
  • BG5000: Nagy szilárdságú műanyag ház
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:21060801
Products - HS Code (Customs):84671900
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8467190010
Classification - UNSPSC code:27131502
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:146.0
Products - Product - Length:195.0
Products - Product - Width:25.0
Products - Product - Weight:0.4
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Termékcsalád:BG Series

Kiegészítők