Olympian Plus box set (FRL), G1, manual drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel: BL68-821
  • Üzemkészre szerelt tápegység, amely
  • 3/2 utú elzárószelepet, szűrőszabályzót, mikroködkenőt, manométert és fali felerősítést tartalmaz
  • Box sets include: filter/regulator and micro-fog lubricator complete with exhausting shut-off valve, pressure gauge and mounting brackets
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Manométer:Manométerrel
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Szintetikus gumi
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050305
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:160.0
Products - Product - Length:332.0
Products - Product - Width:370.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:BL68
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Plombasapka

Tétel:4355-50
Típusszám:R64;B64;R68;B68;R74;B74;V74

Javítókészlet

B64G javítókészlet

Tétel:B64G-KITM40R
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm