Excelon combination unit (FRL), G3/8, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel: BL73-327G
  • Üzemkészre szerelt tápegység: szerelt készülék 3/2 elzárószelepet, szűrőszabályzót, mikroködkenőt, manométert és fali felerősítést tartalmaz
  • Hatékony víz és szilárd szennyeződés kiválasztás
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Reteszelhető állítógomb, kívánságra plombasapka szállítható
  • Minden oldalról jól látható olajzókupola megkönnyíti a cseppszám beállítását és ellenőrzését
  • Mikroködkenők az általános célú ipari alkalmazásokra
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:BL73
Sorozat:Excelon