|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | G1/2 |
---|
Max. bementi nyomás: | 10,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -20 ... 50 °C |
---|
Szűrőelem: | 40,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.3 ... 10 bar |
---|
Kenés típusa: | Mikro ködkenő |
---|
Manométer csatlakozás: | Rc1/8 |
---|
Jellemző nyomástartomány: | 0.3 ... 10 bar |
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
Products - REACH: | Available |
---|
Products - RoHS Compliant: | Available on request |
---|
Products - WEEE: | NonWEEE |
---|
Products - eClass 11: | 51050305 |
---|
Products - HS Code (Customs): | 84149000 |
---|
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule): | 8414909090 |
---|
Classification - UNSPSC code: | 40161505 |
---|
Products - US Export Control Classification Number (ECCN): | EAR99 |
---|
Products - Product - Height: | 123.0 |
---|
Products - Product - Length: | 288.0 |
---|
Products - Product - Width: | 261.0 |
---|
Products - Unit of Measure: | EA |
---|
Products - Shelf Life: | 10 years |
---|
Country of Origin: | Mexico |
---|
Termékcsalád: | BL74 |
---|
Sorozat: | Excelon |
---|
Products - Partially Replaced: | Yes |
---|