|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | G1/2 |
---|
Max. bementi nyomás: | 10,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -20 ... 50 °C |
---|
Szűrőelem: | 40,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.3 ... 10 bar |
---|
Kenés típusa: | Mikro ködkenő |
---|
Manométer: | Manométerrel |
---|
Manométer csatlakozás: | Rc1/8 |
---|
Jellemző nyomástartomány: | 0.3 ... 10 bar |
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
Termékcsalád: | BL74 |
---|
Sorozat: | Excelon |
---|
Products - Partially Replaced: | Yes |
---|