Excelon Plus Box Set, 3/8" PTF, automatic drain, with shut off valve

Tétel: BL82-351A
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
  • New filter maintenance system
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Kenés típusa:Mikro ködkenő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Tartály:Alumínium
Termékcsalád:BL82
Sorozat:Excelon Plus