90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel: C01471638
  • Norgren Pneufit® C sorozatú csatlakozói - kiváló átfolyási paraméterek mellett - szerszám nélküli csőszerelést tesznek lehetővé
  • A sorozat több mint 1,000 féle csatlakozót tartalmaz.
  • A könnyen oldható, koracél szorítógyűrűk min a poliamid, mind a poliuretán (85 …95 Shore keménységű csöveket biztonságosan csatlakoztatják
  • Nikkelezett sárgarész alkatérszek megfelelő védettséget bitzosítanak a korrózió és a környezeti behatások ellen
  • Gyors szerelhetőség érdekében menettömítés kúpos menetekre felhordva, párhuzamos menetek O-gyűrűs tömítéssel szállítva
  • Belső és külső kulcsnyílású egyenes csatlakozók
  • U-profilú szilikonmentes tömítőgyűrűk, felerősítő furat valamennyi átvezető csatlakozón
  • Felerősítő furatok a csatlakozókon
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R3/8
Forma:Könyökcsatlakozó
Cső külső méret:16 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R3/8
Forma:Könyökcsatlakozó
Cső külső méret:16 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Test:PBT tartalmú műanyag
Tömítések:NBR (szilikon mentes)
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51070201
Products - HS Code (Customs):39174000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):3917400019
Classification - UNSPSC code:40183100
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:27.0
Products - Product - Length:57.0
Products - Product - Width:46.5
Products - Product - Weight:0.05
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Sorozat:Pneufit C

Kiegészítők

Csövek

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0016025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:16 mm
Hossz:25 m