Non-Return Valves

Tétel: C01G20618
  • Nagy áteresztésű konstrukció
  • A nikkelezett sárgaréz alkatrészek korrózió- és szennyeződésállók, megnövelik az élettartamot
  • Valamennyi kúpos meneten tömítő bevonat, a párhuzamos meneteken sűllyesztékbe zárt O-gyűrű biztosítja az optimális, gyors tömítést
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:R1/8
Cső külső méret:6 mm
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Termékcsalád:C01G2

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:R1/8
Cső külső méret:6 mm
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Termékcsalád:C01G2

Kiegészítők

Csövek

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m