Non-Return Valves

Tétel: C02G31038
  • Nagy áteresztésű konstrukció
  • Valamennyi kúpos meneten tömítő bevonat, a párhuzamos meneteken sűllyesztékbe zárt O-gyűrű biztosítja az optimális, gyors tömítést
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Nikkelezett sárgaréz

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Nikkelezett sárgaréz
Termékcsalád:C02G3

Kiegészítők

Csövek

Nylon tubing

Tétel:PA2-0010025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0010100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:100 m