Pneufit C Double Branch Adaptor BSPP

Tétel: C0B700818
  • Norgren Pneufit® C sorozatú csatlakozói - kiváló átfolyási paraméterek mellett - szerszám nélküli csőszerelést tesznek lehetővé
  • A könnyen oldható, koracél szorítógyűrűk min a poliamid, mind a poliuretán (85 …95 Shore keménységű csöveket biztonságosan csatlakoztatják
  • Nikkelezett sárgarész alkatérszek megfelelő védettséget bitzosítanak a korrózió és a környezeti behatások ellen
  • U-profilú szilikonmentes tömítőgyűrűk, felerősítő furat valamennyi átvezető csatlakozón
Közeg:Sűrített levegő
Forma:Csatlakozótömb
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:PBT tartalmú műanyag

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Forma:Csatlakozótömb
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:PBT tartalmú műanyag
Tömítések:NBR (szilikon mentes)
Sorozat:Pneufit C