24 345 Sub-base Form 'C' Manifold

Tétel: CQM/22253/3/21
  • For ISO valves sizes #1, #2, #3 and #4
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
ISO méretezés:ISO #2
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Tömítések:Nitril gumi
Products - REACH:Available

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
ISO méretezés:ISO #2
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Tömítések:Nitril gumi
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030701
Products - HS Code (Customs):39174000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):3917400019
Classification - UNSPSC code:27131600
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:26.0
Products - Product - Length:135.0
Products - Product - Width:47.0
Products - Unit of Measure:EA
Termékcsalád:CQM/22000

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Könyökcsatlakozó