F07 Series general purpose filter, G1/8, manual drain, 5µm filter element

Tétel: F07-100-M1MG
  • Jó vízválasztási karakterisztika
  • Automatikus kondenzleeresztés választható kivitel
  • Nagy áteresztés, alacsony nyomásveszteség
  • Az átlátszó tartály minden oldalról jól átlátható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Filter Type:General Purpose

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Cink
Tartály:Cink
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:F07

Kiegészítők