F07 Series general purpose filter, G1/8, manual drain, 40µm filter element

Tétel: F07-100-M3TG
  • Jó vízválasztási karakterisztika
  • Automatikus kondenzleeresztés választható kivitel
  • Nagy áteresztés, alacsony nyomásveszteség
  • Az átlátszó tartály minden oldalról jól átlátható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Cink
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050301
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:37.0
Products - Product - Length:108.0
Products - Product - Width:42.0
Products - Product - Weight:0.13
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:F07

Kiegészítők

Javítókészlet

F07 javítókészlet

Tétel:F07-KITM40
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés