F17 Series general purpose filter, G1-1/2, manual drain, 40µm filter element

Tétel: F17-B00-M3DC
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:G1-1/2
    Max. bementi nyomás:17,0 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
    Szűrőelem:40,00 µm
    Filter Type:General Purpose

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:G1-1/2
    Max. bementi nyomás:17,0 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
    Szűrőelem:40,00 µm
    Filter Type:General Purpose
    Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
    Tartály kapacitás:1,00 l
    Test:Alumínium
    Tartály:Alumínium
    Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
    Szűrőelem:Szinterbronz
    Termékcsalád:F17

    Kiegészítők

    Tartozékok

    Szűrőelem

    Tétel:5576-99
    Szűrőelem:40,00 µm