F18 Series general purpose filter, G1-1/2, automatic drain, 40µm filter element

Tétel: F18-B00-A3DG
  • Jó vízválasztási karakterisztika
  • Alacsony nyomásveszteség
  • Kiváló prizmatikus optikai folyadékszint-jelző
  • A szűrőtest tetején két ponton nyomásmérő óra csatlakoztatható
  • A léghálózat megbontása nélkül szétszerelhető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Szinterbronz
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050301
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:207.0
Products - Product - Length:431.0
Products - Product - Width:209.0
Products - Product - Weight:6.7
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:F18

Kiegészítők

Tartozékok

Szűrőelem

Tétel:5882-98
Szűrőelem:40,00 µm

Javítókészlet