F18 Series general purpose filter, G2, manual drain, 40µm filter element

Tétel: F18-C00-M3DG
  • Jó vízválasztási karakterisztika
  • Alacsony nyomásveszteség
  • Kiváló prizmatikus optikai folyadékszint-jelző
  • A szűrőtest tetején két ponton nyomásmérő óra csatlakoztatható
  • A léghálózat megbontása nélkül szétszerelhető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Szinterbronz
Termékcsalád:F18

Kiegészítők

Tartozékok

Szűrőelem

Tétel:5882-98
Szűrőelem:40,00 µm

Javítókészlet