F22 Series general purpose stainless steel filter, 1/2 PTF, automatic drain, 5µm stainlesss filter element

Tétel: F22-402-A1DA
  • Felhasznált anyagok NACE ajánlásai MR-0175, 2002 módosítás) szerint
  • 25 µm szűrési finomság és automata kondenleeresztő alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Filter Type:General Purpose

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Test:Koracél
Tartály:Koracél
Tömítés:Szintetikus gumi
Szűrőelem:Szinterezett koracél
Termékcsalád:F22

Kiegészítők

Felerősítések