F39 Series oil removal filter, G1/8, automatic drain, 0,01µm filter element

Tétel: F39-100-A0TG
  • Compact design
  • High efficiency oil and particle removal
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Szűrőelem:0,01 µm
Filter Type:Coalescing

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Szűrőelem:0,01 µm
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Cink
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Szűrőelem:Szintetikus szál&puliuretán hab
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050303
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:37.0
Products - Product - Length:104.0
Products - Product - Width:42.0
Products - Product - Weight:0.13
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:F39

Kiegészítők