Olympian Plus general purpose filter, G1/2, automatic drain, 40µm filter element

Tétel: F64G-4GN-AD3
  • Hatékony folyadék és szilárd szennyeződés eltávolítás
  • Szűrési finomság széles tartományban választható, így a nyomásveszteség csökkenthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterműanyag
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050301
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:74.0
Products - Product - Length:223.0
Products - Product - Width:105.0
Products - Product - Weight:1.37
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:F64G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian 64 3/2 G1/4 visszacsapó szelep

Tétel:T64T-2GB-P1N
Csatlakozási méret:G1/4

Olympian 64 3/2 G1/2  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-6GB-P1N
Csatlakozási méret:G3/4

Javítókészlet

F64G javítókészlet

Tétel:F64G-KITA40
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm

Felerősítések

Hangtompítók