Olympian Plus high flow oil removal filter, G3/8, manual drain, 0,01µm filter element

Tétel: F64H-3GD-MD0
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Egyszerűen cserélhető olajleválasztó, szűrőbetét
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Kompozit (összetett)
Termékcsalád:F64H
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian 64 3/2 G3/8  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-3GB-P1N
Csatlakozási méret:G3/8

Javítókészlet

F64H javítókészlet

Tétel:F64H-KITA0C
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Felerősítések

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-3GA-N2N
Csatlakozási méret:G3/8