Olympian Plus high flow oil removal filter, without yoke, automatic drain, 0,01µm filter element

Tétel: F64H-NND-AD0
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Egyszerűen cserélhető olajleválasztó, szűrőbetét
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Kompozit (összetett)
Products - ATEX:Yes
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050303
Products - HS Code (Customs):84213925
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8421399040
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:71.0
Products - Product - Length:223.0
Products - Product - Width:71.0
Products - Product - Weight:1.379
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:F64H
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Javítókészlet

F64H javítókészlet

Tétel:F64H-KITA0C
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Felerősítések

Hangtompítók