Olympian Plus coalescing filter, G1/2, automatic drain, 0,01µm filter element

Tétel: F68C-4GD-AR0
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Egyszerűen cserélhető olajleválasztó, szűrőbetét
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szintetikus szál&puliuretán hab
Termékcsalád:F68C
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1

UK Olympian 68 3/2 visszacsapó szelep

Tétel:T68H-4GB-B2N
Csatlakozási méret:G1/2

Javítókészlet

F68C javítókészlet

Tétel:F68C-KITA0C
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1

Yoke assemblies

Tétel:Y68A-4GN-N1N
Csatlakozási méret:G1/2

Yoke assemblies

Tétel:Y68A-4GN-N2N
Csatlakozási méret:G1/2