Olympian Plus general purpose filter, G1-1/2, manual drain, 5µm filter element

Tétel: F68G-BGD-MR1
  • Hatékony folyadék és szilárd szennyeződés eltávolítás
  • Szűrési finomság széles tartományban választható, így a nyomásveszteség csökkenthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterműanyag
Termékcsalád:F68G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

UK Olympian 68 3/2 visszacsapó szelep

Tétel:T68H-BGB-B2N
Csatlakozási méret:G1-1/2

Felerősítések

Olympian Plus 68 Series Wall Mounting Brackets

Tétel:18-001-972
Csatlakozási méret:G1-1/2;1-1/2" PTF

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-BGN-N1N
Csatlakozási méret:G1-1/2

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-BGN-N2N
Csatlakozási méret:G1-1/2