Olympian Plus general purpose filter, without yoke, automatic drain, 40µm filter element

Tétel: F68G-NNE-AR3
  • Hatékony folyadék és szilárd szennyeződés eltávolítás
  • Szűrési finomság széles tartományban választható, így a nyomásveszteség csökkenthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterműanyag
Termékcsalád:F68G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Javítókészlet

F68G javítókészlet

Tétel:F68G-KITA40
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm