Olympian Plus general purpose filter, without yoke, manual drain, 25µm filter element

Tétel: F68G-NNN-MR2
  • Hatékony folyadék és szilárd szennyeződés eltávolítás
  • Szűrési finomság széles tartományban választható, így a nyomásveszteség csökkenthető
  • Effective liquid removal and positive solid filtration
  • Large filter element area for minimum pressure drop
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:25,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:25,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály kapacitás:0,50 l
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Szintetikus gumi
Szűrőelem:Szinterműanyag
Termékcsalád:F68G
Sorozat:Olympian Plus