Olympian Plus high flow oil removal filter, 3/4 PTF, automatic drain, 0,01µm filter element

Tétel: F68H-6AD-AU0
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Egyszerűen cserélhető olajleválasztó, szűrőbetét
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/4" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/4" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szintetikus szál&puliuretán hab
Termékcsalád:F68H
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian Plus 68 Series Plug-in System Shut-off Valve

Tétel:T68H-6AB-B2N
Csatlakozási méret:3/4" PTF

Javítókészlet

F68H javítókészlet

Tétel:F68H-KITA0C
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1

null

Tétel:5524-53
Csatlakozási méret:3/4" PTF

Yoke assemblies

Tétel:Y68A-6AN-N2N
Csatlakozási méret:3/4" PTF