Olympian Plus high flow oil removal filter, without yoke, manual drain, 0,01µm filter element

Tétel: F68H-NNN-MU0
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Egyszerűen cserélhető olajleválasztó, szűrőbetét
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szintetikus szál&puliuretán hab
Termékcsalád:F68H
Sorozat:Olympian Plus