Olympian Plus oil vapour removal filter, without yoke, closed bowl

Tétel: F68Y-NNN-ECA
  • Adsorbing type activated carbon element removes oil vapours and most hydrocarbon odours
Közeg:Sűrített levegő
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Szintetikus gumi
Szűrőelem:Vapour removal
Termékcsalád:F68Y
Sorozat:Olympian Plus