Excelon oil removal filter, G1/4, manual drain, 0.01µm filter element

Tétel: F72C-2GN-QD0
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Cink
Tartály:Cink
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szintetikus szál&puliuretán hab
Termékcsalád:F72C
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Coalescing Filter, G1/4", manual drain

Tétel:F82C-2GD-QD0
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Alumínium