Excelon oil removal filter, 3/8 PTF, automatic drain, 0.01µm filter element

Tétel: F72C-3AD-AE0
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Max. bementi nyomás:8,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Szűrőelem:0,01 µm
Filter Type:Coalescing

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Max. bementi nyomás:8,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Szűrőelem:0,01 µm
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Cink
Tartály:Cink
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szintetikus szál&puliuretán hab
Termékcsalád:F72C
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Coalescing Filter, 3/8" NPT, automatic drain

Tétel:F82C-3AD-AD0
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium