Excelon oil removal filter, G3/8, automatic drain, 0.01µm filter element

Tétel: F72C-3GD-AL0
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:8,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:8,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Cink
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szintetikus szál&puliuretán hab
Termékcsalád:F72C
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Coalescing Filter, G3/8", automatic drain

Tétel:F82C-3GD-AP0
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate