Excelon general purpose filter, G1/4, manual drain, 40µm filter element

Tétel: F72G-2GD-QD3
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Cink
Tartály:Cink
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:F72G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G1/4", 40 µm filter, manual drain

Tétel:F82G-2GN-QD3
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm