Excelon oil vapour removal filter, G1/4, closed bowl, 0.003 mg/m³ oil content

Tétel: F72V-2GN-ETC
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Adszorbciós aktívszén szűrőelem kiszűri az olajködöt és a szénhidrogén íz -és illatanyagok többségét
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Az eltömődést a betét színének kékre változása jelzi (F72V)
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Vapour Removal
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Vapour Removal
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Test:Cink
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Aktív szén és polikarbonát
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050304
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:49.0
Products - Product - Length:133.0
Products - Product - Width:51.0
Products - Product - Weight:0.52
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:F72V
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Vapour Removal Filter, G1/4"

Tétel:F82V-2GN-EPA
Csatlakozási méret:G1/4
Tartály:Guarded Polycarbonate