Excelon oil vapour removal filter, G3/8, closed bowl, 0.003 mg/m³ oil content

Tétel: F72V-3GN-ETC
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Adszorbciós aktívszén szűrőelem kiszűri az olajködöt és a szénhidrogén íz -és illatanyagok többségét
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Az eltömődést a betét színének kékre változása jelzi (F72V)
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Vapour Removal
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Vapour Removal
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Test:Cink
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Aktív szén és polikarbonát
Termékcsalád:F72V
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Vapour Removal Filter, G3/8"

Tétel:F82V-3GN-EPA
Csatlakozási méret:G3/8
Tartály:Guarded Polycarbonate