Excelon general purpose filter, G1/4, automatic drain, 40µm filter element

Tétel: F73G-2GN-AT3
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Alumínium
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:F73G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G1/4", 40 µm filter, automatic drain

Tétel:F82G-2GN-AP3
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm