Excelon general purpose filter, G1/4, closed bowl drain, 25µm filter element

Tétel: F73G-2GN-ET2
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:25,00 µm
Filter Type:General Purpose

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:25,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Test:Alumínium
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:F73G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G1/4", 5 µm filter, manual drain

Tétel:F82G-2GN-QD1
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:5,00 µm