Excelon general purpose filter, G3/8, automatic drain, 5µm filter element

Tétel: F73G-3GN-AT1
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Filter Type:General Purpose

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Test:Alumínium
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:F73G
Sorozat:Excelon