Excelon oil removal filter, 1/2 PTF, manual drain, 0.01µm filter element

Tétel: F74C-4AD-QP0
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Alumínium
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Szűrőelem:Szintetikus szál&puliuretán hab
Termékcsalád:F74C
Sorozat:Excelon