Excelon oil removal filter, G1/2, manual drain, 0.01µm filter element

Tétel: F74C-4GN-QD0
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Hatékony olaj és szilárd szennyeződés leválasztás
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Szűrő-eltömődés kijelző alalpkivitel
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Szűrőelem:Szintetikus szál&puliuretán hab
Termékcsalád:F74C
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

Tartozékok

Quikmount pipe adapter

Tétel:4315-11
Csatlakozási méret:G1/2

Shut-off Valve

Tétel:T74T-4GA-P1N
Csatlakozási méret:G1/2