|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | 1/2" PTF |
---|
Max. bementi nyomás: | 10,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -34 ... 50 °C |
---|
Szűrőelem: | 5,00 µm |
---|
Filter Type: | General Purpose |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Test: | Alumínium |
---|
Tartály: | Műanyag, fém védőtartállyal |
---|
Tömítés: | Nitril gumi;Neoprene |
---|
Szűrőelem: | Szinterezett polipropilén |
---|
Termékcsalád: | F74G |
---|
Sorozat: | Excelon |
---|
Products - Partially Replaced: | Yes |
---|